Publier vos produits
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Traduit par Google,
    Design minimaliste et hautes performances thermo-acoustiques : voici Ecoslim 72 UP. Ce système est également disponible avec quincaillerie périphérique et porte dissimulée.
    Spécification
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOSLIM-72
    • Famille de produitsCasement system
    • Groupe de produitsALUMINUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Largeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondairePolyamide
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant