Publier vos produits
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La conception cadre dans cadre de cette fenêtre est conçue pour s'adapter à votre ouverture de fenêtre unique, permettant un remplacement propre sans perturber la garniture intérieure ou extérieure existante de votre maison. Un extérieur en fibre de verre durable offre une durabilité à long terme, et l'intérieur offre du bois de pin chaleureux qui peut être teint pour correspondre aux garnitures existantes. Contrairement à de nombreux battants sur le marché avec plusieurs leviers de verrouillage qui peuvent être difficiles à atteindre ou à engager correctement, la fenêtre Marvin Elevate® Casement Narrow Frame est dotée d'un système de verrouillage multipoint dissimulé qui se verrouille en toute sécurité avec une action de levier facile au bas de la fenêtre . Des fenêtres à tableau et à imposte coordonnées sont disponibles.

    Spécification
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elevate-casement-narrow-frame-window
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis