Publier vos produits
Architectural Exterior Shutters
Architectural Exterior Shutters

    Architectural Exterior Shutters

    Traduit par Google,

    Royal Corinthian propose l'une des gammes de volets extérieurs architecturaux les plus complètes du marché, incluant des volets décoratifs en vinyle et des volets fonctionnels en PVC cellulaire renforcé d'aluminium. Ces deux gammes sont conçues pour embellir votre façade tout en garantissant une durabilité optimale, même dans des conditions extérieures exigeantes.

    Nos volets sont disponibles en 26 coloris standard ou peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet. Les volets décoratifs en vinyle offrent une solution légère et facile d'entretien pour les styles traditionnels et contemporains, tandis que nos volets fonctionnels sont fabriqués en PVC cellulaire renforcé d'aluminium, ce qui leur permet de fonctionner comme de véritables volets sans s'affaisser, se déformer ou se courber avec le temps.

    Tous nos volets sont fabriqués sur mesure dans pratiquement toutes les dimensions, avec des profils de persiennes adaptés aux grandes ouvertures, tout en préservant des lignes droites et des détails précis. Grâce à cette fabrication artisanale, nous pouvons également reproduire fidèlement des profils de volets historiques, offrant ainsi une esthétique authentique avec des matériaux modernes conçus pour durer.

    Un processus de finition en plusieurs étapes garantit un aspect lisse et uniforme ainsi qu'une tenue des couleurs durable. L'alliance de matériaux haut de gamme et de techniques de finition avancées confère aux volets une excellente résistance aux rayons du soleil, à l'humidité et à l'usure quotidienne, les rendant ainsi parfaitement adaptés aux applications résidentielles et commerciales.

    Les volets Royal Corinthian bénéficient d'une garantie à vie inégalée dans le secteur, couvrant à la fois le produit et la finition, vous assurant ainsi que votre investissement sera performant et esthétiquement exceptionnel pour les années à venir.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.architectural-exterior-shutters
    • Famille de produitsExterior Shutters
    • Groupe de produitsArchitectural Exterior Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters