• Série de systèmes de levage et de glissement avec coupure thermique et marquage CE
• Partie centrale abaissée, de seulement 59 mm
• Section : cadre 160 mm / vantail 72 mm
• Coupe latérale architecturale 113 mm/59 mm
• Système thermique avec joints thermoplastiques tri-extrudés ou revêtus de mousse
• Épaisseur du verre jusqu'à 63 mm
• Système d'isolation thermique avec barres tubulaires doubles Companar en polyamide basse densité
• Matériel d'une capacité allant jusqu'à 300 kg et 400 kg
• Rails en acier inoxydable AISI 316