Publier vos produits
Insulated ISO-pipes
Altech
Archivé

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ISO-ror_isolerade
  • Famille de produitsPipes
  • Groupe de produitsInsulated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCSegment de tuyauterie
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Titre CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Numéro OmniClass23-27 39 00
  • Titre OmniClassPiping
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING