Publier vos produits
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archivé

    Ariella washing machine countertop

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ariella_tvattmaskinsmobel
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 35
    • Titre OmniClassUtility Room Specialty Casework