Publier vos produits
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Alterna Ella Aqua est un meuble sous-vasque résistant à l'eau avec tiroir à fermeture douce et poignée incluse. Fabriqué en thermoplastique. Pour montage mural. Choisissez entre des lavabos en céramique ou en composite minéral. Mélangeur non inclus.

    Largeur : 500 et 600 mm
    Profondeur : 386 et 456 mm
    Hauteur : 400 mm
    Couleur : blanc brillant et gris clair mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ellaaqua_underskap
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures