Publier vos produits
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with ceramic basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble Alterna Gabriella Vanity est livré avec une vasque en céramique. Avec trou de trop-plein. L'armoire est laminée en 3D et fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Existe aussi en modèle compact. Avec trou de trop-plein. Pour montage mural.

    À combiner avec l'armoire Gabriella Tall et les armoires Ariella Mirror.

    Largeur : 513, 613, 913 et 1 213 mm
    Profondeur : 394 et 464 mm
    Hauteur : 560 mm

    Couleurs : blanc mat, gris mat et noir mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 513 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 613 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 613 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 913 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 120
      Width: 1 213 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gabriellaunderskap_porslin
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe