Publier vos produits
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with doors and mineral composite washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit en blanc mat avec vasque en composite minéral. Les meubles sous-lavabo sont entièrement étanches en thermoplastique, avec 2 portes à fermeture amortie. Les meubles sous-vasques sont livrés entièrement assemblés. Les poignées sont disponibles comme accessoires.

    Dimensions : Largeur : 605 mm, Profondeur : 390 mm, Hauteur : 605 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_aqua_dorrar_mineralkomposit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures