Publier vos produits
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with ceramic basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Meuble sous vasque Alterna Isella disponible en plusieurs couleurs et avec vasque en céramique. Avec trou de trop-plein. Le meuble est fabriqué en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Disponible également en modèle compact. Pour montage mural. À combiner avec l'armoire haute Isella/Ella et les armoires à miroir Ariella. Les poignées ne sont pas incluses.

    Largeur : 513, 613, 913 et 1 213 mm

    Profondeur : 394 et 464 mm

    Hauteur : 610 mm

    Couleurs : blanc brillant, blanc mat, gris clair mat, sable et chêne

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF/chipboard

      Material basin: ceramics

      Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, sand and oak

      Soft-close

      Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact

      Width: 513 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 90

      Width: 913 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 120

      Width: 1 213 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_porslin
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe