Publier vos produits
Isella 90 (60+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with open unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 90 (60+30) with open unit and countertop washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    L'unité Isella Vanity 90 (60+30) est livrée avec une unité 60 Isella Vanity et une unité ouverte Isella. Avec plan et vasque à poser en céramique. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm.

    À combiner avec les armoires Isella/Ella Tall et Ariella Mirror.

    Les poignées sont disponibles comme accessoires.

    Largeur totale : 908 mm
    Profondeur : 470 mm
    Hauteur : 737 mm

    Couleurs des meubles sous-vasques : blanc brillant, blanc mat et gris clair mat
    Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat
    Coloris vasque : blanc mat et noir mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_porslin_oppen_60_30
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède