Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Meuble sous vasque Isella avec plan de toilette et vasque. Le plan de toilette est en composite de quartz et le lavabo en céramique. Le meuble est fabriqué en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Disponible en largeurs de 60, 90 et 120. À combiner avec l'armoire haute Isella/Ella et les armoires à miroir Ariella. Les poignées sont disponibles en accessoires.
Largeur : 606 mm
Profondeur : 470 mm
Hauteur : 737 mm
Couleurs meubles sous vasque : blanc brillant, blanc mat, gris clair mat, sable et chêne
Couleurs du plan de travail : blanc mat et noir mat
Couleurs lavabo : blanc mat et noir mat
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |