Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
L'unité Isella Vanity 120 (60 + 2x30) est livrée avec une unité 60 Isella Vanity et 2 pièces d'unités Isella Vanity avec des paniers à linge à l'intérieur. Avec lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. À combiner avec les armoires Isella/Ella Tall et Ariella Mirror. Les poignées sont disponibles comme accessoires.
Largeur totale : 1 213 mm
Profondeur : 470 mm
Hauteur : 737 mm
Couleurs des meubles sous-vasque : blanc brillant, blanc mat et gris clair mat
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |