Publier vos produits
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Les parois de douche Alterna Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation facile et réglable. Profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour gagner de la place et surélevées de 4 mm à l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles ainsi que des solutions d'angle, des portes de douche en emballage individuel, des portes pliantes, des portes battantes et des parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

    Verre propre

    Verre de sécurité trempé de 6 mm traité 3M

    Profilés en aluminium noir

    Hauteur : 2 000 mm

    Profilés muraux réglables +/-10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80x80
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède