Publier vos produits
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Les angles de douche Lusso se distinguent par leur design élégant aux lignes épurées. Leur fixation simple et ajustable est assurée par des profilés muraux réglables. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur pour un gain de place et se soulèvent de 4 mm à l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles en version angle, portes monoblocs, portes pliantes, portes battantes et parois de douche. Un large choix d'accessoires permet de combiner différents angles de douche Lusso.

    Porte niche noire Lusso
    Verre clair/gris avec motif quadrillé noir
    2 types de poignées différents
    80 et 90 cm
    Verre de sécurité trempé de 6 mm, traité 3M
    Hauteur : 2 000 mm
    Profilés muraux réglables +/- 10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède