Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.
Les angles de douche Lusso se distinguent par leur design élégant aux lignes épurées. Leur fixation simple et ajustable est assurée par des profilés muraux réglables. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur pour un gain de place et se soulèvent de 4 mm à l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles en version angle, portes monoblocs, portes pliantes, portes battantes et parois de douche. Un large choix d'accessoires permet de combiner différents angles de douche Lusso.
Porte niche noire Lusso
Verre clair/gris avec motif quadrillé noir
2 types de poignées différents
80 et 90 cm
Verre de sécurité trempé de 6 mm, traité 3M
Hauteur : 2 000 mm
Profilés muraux réglables +/- 10 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |