Publier vos produits
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les parois de douche Alterna Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation facile et réglable. Profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour un gain de place et surélevées de 4 mm à l'ouverture. Les cabines de douche sont disponibles ainsi que des solutions d'angle, des portes de douche emballées individuellement, des portes pliantes, des portes battantes et des parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso. Verre clair 3M Verre de sécurité trempé traité 6 mm Profilés aluminium poli Hauteur : 2 000 mm Profilés muraux orientables +/-10 mm
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_raka_vikdorrar_80x80
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède