Publier vos produits
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with mineral composite basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble sous-vasque Alterna Luxor est disponible dans une gamme de couleurs différentes et avec une vasque en composite minéral, avec trou de trop-plein. Les armoires sont fabriquées en MDF résistant à l'humidité et disposent de tiroirs à fermeture en douceur. Également disponible en modèle compact. Pour montage mural. À combiner avec les armoires Luxor Tall et les armoires Ariella Mirror.

    Largeur : 500, 600 et 900 mm
    Profondeur : 390 et 460 mm
    Hauteur : 605 mm

    Couleurs : blanc mat, gris clair mat, noir mat et vert forêt mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: moisture resistant MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luxorunderskap_mineralkomposit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe