Publier vos produits
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Meuble Luxor Vanity avec tiroirs à fermeture amortie, avec plan de travail et 2 vasques. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Les unités Luxor Vanity sont disponibles en 60, 90 et 120 largeurs. À combiner avec les armoires Luxor Tall et Ariella Mirror.

    Largeur : 1 210 mm
    Profondeur : 470 mm
    Hauteur : 737 mm

    Couleurs des meubles sous-vasques : blanc mat, gris clair mat, noir mat et vert forêt mat
    Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat
    Coloris vasque : blanc mat et noir mat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures