Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Meuble Luxor Vanity avec tiroirs à fermeture amortie, avec plan de toilette et 1 vasque. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Les unités Luxor Vanity sont disponibles en 60, 90 et 120 largeurs. À combiner avec les armoires Luxor Tall et Ariella Mirror.
Largeur : 1 210 mm
Profondeur : 470 mm
Hauteur : 737 mm
Couleurs des meubles sous-vasques : blanc mat, gris clair mat, noir mat et vert forêt mat
Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat
Coloris vasque : blanc mat et noir mat
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |