Publier vos produits
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 60 with countertop washbasins

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Meuble Luxor Vanity avec tiroirs à fermeture amortie, avec plan de toilette et 1 vasque. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm. Les unités Luxor Vanity sont disponibles en 60, 90 et 120 largeurs. À combiner avec les armoires Luxor Tall et Ariella Mirror.

    Largeur : 606 mm
    Profondeur : 470 mm
    Hauteur : 737 mm

    Couleurs des meubles sous-vasque : blanc brillant, blanc mat, gris clair mat et noir mat
    Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat
    Coloris vasque : blanc mat et noir mat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_60
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe