Publier vos produits
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Éclairage Alterna Stella Led. Modèle universel pour montage sur miroir ou armoire de toilette. Il peut également être monté directement sur le mur.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stella_ledbelysning
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe