Publier vos produits
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le downlight Alterna Stella LED est disponible en 3 largeurs différentes : 417, 567 et 867 mm. Universel pour les armoires de toilette et les meubles sous-vasque.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stella_ledunderbelysning
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe