Publier vos produits
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
Shower walls Aria showcase
    Alterna

    Shower walls Aria showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. La douche Alterna Aria Niche est une paroi de douche luxueuse avec de multiples options de combinaison. Par défaut, Aria se présente comme une solution de niche avec une porte coulissante et une partie fixe, mais peut également être combinée avec un panneau latéral en verre pour obtenir un coin douche. La barre de support et les profilés sont en aluminium chromé. Toutes les sections vitrées sont en verre de 8 mm et traitées 3M des deux côtés pour un nettoyage plus facile. La paroi de douche peut être montée à gauche comme à droite. Il est disponible dans une gamme de tailles pour être utilisé dans les salles de bains plus grandes et plus petites. La hauteur de toutes les pièces est de 2 000 mm. Notez que la paroi de douche Aria ne peut être montée que sur un sol parfaitement droit. Taille : 1 080 - 1 725 mm
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ariaduschvaggar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers