Publier vos produits
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Lusso Paroi de baignoire en verre de sécurité trempé transparent de 6 mm et profil chromé. Livré avec profil mural Lusso avec fixation facile et réglable. Ajustabilité : 20 mm. Picto Paroi de baignoire en verre de sécurité trempé transparent de 5 mm, avec profil en aluminium blanc ou chromé au design classique. Pour montage mural. Ajustabilité : 10 mm.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Badkarsvaggar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures