Publier vos produits
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
    Alterna

    Towel warmers Caldo showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les chauffe-serviettes Alterna Caldo sont fabriqués en acier chromé ou peint en blanc. Le raccordement se fait avec un thermoplongeur ou avec une vanne de régulation pour les systèmes de chauffage. Disponible en modèle droit et modèle incurvé, tous deux avec des tubes ronds.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome or white Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and curved model with round tubes Sizes: 500 x 800 mm (W x H) and 600 x 1 200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater, the towel rails must be filled with liquid.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Caldohanddukstorkar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsHanddukstorkar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Ac_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems