Publier vos produits
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les chauffe-serviettes Alterna Calore sont fabriqués à partir de profilés en acier. Le raccordement se fait avec un thermoplongeur ou avec une vanne de régulation pour les systèmes de chauffage.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Calorehanddukstorkar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsHanddukstorkar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Ac_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems