Publier vos produits
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Luminaire Alterna en acier pour éclairage LED. Disponible en largeur 600 mm avec prise de courant et disjoncteur différentiel. Indice de protection IP44. Compatible avec toutes les armoires de toilette Alterna. Visserie incluse.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps