Publier vos produits
LED Cove Lighting System

LED Cove Lighting System

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,
Même par rapport aux lampes fluorescentes les plus efficaces, la LED a un avantage dans les applications Cove en raison de la nature directionnelle de la lumière émise. Avec le système GE LED Cove, il est possible d'égaler l'efficacité effective des dernières lampes fluorescentes, mais avec une réduction de puissance permettant d'économiser de l'énergie.

Application:
  • Casinos
  • Hôtels
  • Restaurants
  • Les magasins de détail

Spécifications et fonctionnalités :
  • La capacité nominale du système est de 50 000 heures à L70 (70 % de maintenance du flux lumineux)
  • Luminosité et uniformité supérieures
  • Gradable lorsqu'il est connecté à un gradateur électronique à basse tension (ELV) à commande de phase inversée
  • Offre CCT : 2 700 K, 3 000 K, 4 100 K
  • La conception de gestion thermique avancée optimise l'efficacité, les performances et la durée de vie
  • La technologie intégrée élimine le besoin de montage à distance des blocs d'alimentation
  • Conception de système modulaire pour plus de flexibilité
  • Rails de montage à découper disponibles en 0°, 15° ou 30° pour différents besoins d'application
  • Entrée d'alimentation CA de tension 120 V/240 V pour une installation rapide

Conformité:
  • CE
  • RoHS
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire_led_cove
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsLED Cove
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis