Publier vos produits
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Les murs de douche Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation simple et réglable avec des profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour économiser de l'espace et sont surélevées de 4 mm lors de l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles sous forme de solutions d'angle, de portes de douche monobloc, de portes pliantes, de portes battantes et de parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

    Échecs noirs de Lusso
    Verre clair avec motif quadrillé noir
    2 types de poignées différentes
    80 et 90cm
    Verre de sécurité trempé 6 mm, traité 3M
    Hauteur : 2 000 mm
    Profils muraux réglables +/- 10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens