Publier vos produits
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
    Alterna

    LussoChess Showerwall straight corner 80x80

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Les murs de douche Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation simple et réglable. Profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour économiser de l'espace et sont surélevées de 4 mm lors de l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles ainsi que des solutions d'angle, des portes de douche monoblocs, des portes pliantes, des portes battantes et des parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

    Verre clair avec motif quadrillé noir ou blanc

    80x80cm

    Profilés en aluminium noir et blanc

    2 modèles de poignée

    Verre de sécurité trempé de 6 mm traité 3M

    Hauteur : 2 000 mm

    Profilés muraux réglables +/-10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_80x80
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens