Publier vos produits
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
    Alterna

    Shower walls Lusso showcase

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois

    Les murs de douche Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation simple et réglable avec des profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour économiser de l'espace et sont surélevées de 4 mm lors de l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles sous forme de solutions d'angle, de portes de douche monobloc, de portes pliantes, de portes battantes et de parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

    3 types de verre : clair, verre et givré
    2 types de poignées différentes
    70, 80, 90 et 100 cm
    Verre de sécurité trempé 6 mm, avec ou sans traitement 3M
    Profilés en aluminium
    Hauteur : 2 000 mm
    Profils muraux réglables +/- 10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures