Publier vos produits
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
    Alterna

    Lusso Showerwall black straight niche doors

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Les parois de douche Lusso se distinguent par leur design élégant aux lignes épurées. Leur fixation simple et ajustable est assurée par des profilés muraux réglables. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur pour un gain de place et se soulèvent de 4 mm à l'ouverture. Disponibles en version d'angle, portes de douche monoblocs, portes pliantes, portes battantes et parois de douche, les parois de douche Lusso offrent un large choix d'accessoires permettant de combiner différents modèles.

    Porte niche noire Lusso
    Verre clair/gris avec motif quadrillé noir
    2 types de poignées différents
    80 et 90 cm
    Verre de sécurité trempé de 6 mm, traité 3M
    Hauteur : 2 000 mm
    Profilés muraux réglables +/- 10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_svarta_raka_nischdorrar
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures