Publier vos produits
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Le robinet de douche à pulvérisateur thermostatique Fontana Milan en bronze huilé est doté d'un pommeau de douche à effet pluie en laiton, d'une douche à col de cygne et d'un mélangeur à bras. Cet ensemble de douche offre une expérience de douche luxueuse et est le complément parfait à toute salle de bain moderne. La douchette au design moderne et le mitigeur facile à utiliser, tous deux fabriqués en laiton massif de haute qualité. Il a le design moderne des détails lisses et des arêtes vives. La couverture d'eau chaude et trempée est le résultat d'un motif d'eau plus dense et de gouttelettes plus grosses qui conservent leur chaleur plus longtemps pour apaiser et revitaliser. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand: FontanaShowers®
      Product Code: FS9623
      Core Material: Ceramic
      Showerhead Style: Contemporary
      Size: 8"
      Surface treatment: Oil Rubbed Bronze
      Surface Finish: Brass
      Type Control: Dual Single Support Control
      Hot & Cold: Yes
      Number Of Handles: Double Crank
      Type: Rotating Lifting Type
      INSTALLATION TYPE: WALL MOUNT.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9623
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures