Publier vos produits
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
    DURAVIT AG

    Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010

    4.4 sur 5 étoiles4.4(22 Avis)
    • 2 poignées
    • Boîtier froid : le corps de la robinetterie ne chauffe pas et évite les contacts douloureux ou les brûlures
    • Changer le type de jet en tournant une molette
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Douche de tête orientable (+/- 20°)
    • EasyClean : Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : enlever les dépôts calcaires en les essuyant légèrement avec la main
    • HeatLock : Butée de sécurité à 38°C intégrée, protège contre les brûlures
    • Montage apparent - Montage mural simple
    • Support de douchette réglable en hauteur
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    Spécification
    • Duravit Systèmes de douche Système de douche, Mitigeur thermostatique de douche, Chromé brillant, Hauteur: 1124 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur, Flexible de douche incl., Longueur du flexible de douche: 1600 mm, Douchette incl., Douche de tête incl., Diamètre douche de tête: 250 mm, Douche de tête orientable, Dimensions raccordement eau: 1/2", Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Dimensions raccordement flexible: 1/2", Butée de sécurité (38°C), Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit douchette (3 bar): 14,5 l/min, Débit douche de tête (3 bar): 18,5 l/min, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Entraxe: 150 mm ± 15 mm - TH4280008010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsShower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1124
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)573
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray