Publier vos produits
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les chauffe-serviettes Alterna Rod sont fabriqués en acier chromé. Le raccordement se fait directement ou par prise. Disponible en modèle droit avec tubes ronds en deux longueurs. Clavier marche/arrêt. Livré avec supports muraux.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rodhanddukstorkar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsHanddukstorkar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Ac_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems