Publier vos produits
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. La douche en U Alterna permet de nombreux types d'installations : montage dans les coins, sur un mur droit ou près d'une fenêtre. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur, pour économiser de l'espace. Les portes de douche ont des profils muraux réglables et elles sont surélevées de 5 mm à l'ouverture. Livré complet avec barrière inférieure, vis et cheville. 2 portes Profilés en aluminium couleur argent Verre clair Verre de sécurité trempé de 6 mm Espace pour les tuyaux extérieurs 25-35 mm Profilés muraux réglables 10 mm
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.U-dusch_sc2
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsDuschväggar
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens