Publier vos produits
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Utslagsbackar
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsUtslagsbackar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)498
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Numéro OmniClass23-21 43 25 11
    • Titre OmniClassMop Sinks