Publier vos produits
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
Altro Dolce Tile Flooring
    Altro

    Altro Dolce Tile Flooring

    Traduit par Google,

    Carrelage provenant de sources durables avec une teneur en vinyle améliorée

    La tuile Altro Dolce combine la beauté naturelle de la pierre avec la durabilité et la résilience du vinyle amélioré. Avec sa construction à motif homogène et son revêtement PU fini en usine, Altro Dolce conservera son aspect tout au long de la durée de vie du sol.

    Altro Dolce est une option de revêtement de sol durable contenant 72 % de contenu recyclé pré-consommation, aidant les projets de construction à obtenir la certification LEED. L'installation d'Altro Dolce devant les zones de la maison et de revêtements de sol de sécurité Altro dans les zones à usage intensif/à l'arrière de la maison est une décision très économique et pratique.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, pattern appears throughout thickness of product
      • Balanced color palette with soft marbled looks
      • Impressive durability
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Contains 72% pre-consumer recycled content, helping construction projects achieve LEED certification
      • Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Dolce-Tile
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes