Publier vos produits
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
Altro Wood Acoustic Flooring
    Altro

    Altro Wood Acoustic Flooring

    Traduit par Google,

    Visuels en bois réalistes avec un confort sous le pied amélioré et une réduction du bruit

    Altro Wood Acoustic offre une esthétique chaleureuse et accueillante avec l'avantage supplémentaire d'une réduction sonore de 19 dB et une cote IIC de 54, idéale pour la construction à plusieurs niveaux. Avec une épaisseur de 3,9 mm, il peut tolérer un trafic moyen à intense et est parfait pour les environnements où les gens sont souvent debout et ont besoin de confort sous les pieds.

    Avec des options de conception et de couleur assorties dans cette gamme et les deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez obtenir un aspect cohérent dans différentes zones et avoir la possibilité de choisir entre les gammes pour obtenir les bonnes performances techniques en fonction de la zone.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • 19dB sound reduction
      • IIC rating of 54
      • Ideal for multi-level construction with medium to heavy traffic between floors
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Comfort ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Wood-Acoustic
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes