Publier vos produits
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
    Altro

    Altro Quartz Tile Flooring

    Traduit par Google,

    Carreau de quartz haute performance

    La tuile de quartz Altro est une tuile homogène disponible en motifs de copeaux et de marbre offrant des options de conception infinies pour les applications commerciales, industrielles ou du secteur public. Les tests de charge statique qui dépassent 3000 psi prouvent que les carreaux de quartz Altro sont idéaux pour les zones de circulation piétonnière intense. Notre carreau de quartz est prêt à être occupé, éliminant ainsi le besoin d'une application initiale de finition de sol.

    Générez l'esprit de l'école en associant logos et couleurs ou améliorez le moral de l'entreprise avec des teintes vibrantes qui inspirent la vitalité dans tout le bureau.

    AQT : Une meilleure alternative au VCT

    Les carreaux de composition en vinyle tentent de vous attirer avec un faible coût d'installation, mais ne prenez pas l'appât. Un entretien constant pendant la durée de vie utile du VCT peut faire en sorte que vos coûts totaux en moins de cinq ans soient supérieurs à ceux d'Altro Quartz Tile en 10.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, available in chip and striated patterns
      • Static load limit of 3,000 psi
      • Easy to install
      • 70% quartz content for extreme durability
      • PUR coating – easy to maintain and better cleanability compared to non PUR treated products
      • Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Quartz-Tile
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes