Publier vos produits
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    Traduit par Google,

    Un sol robuste et lisse, parfait pour les zones à trafic moyen à élevé

    Altro Operetta est un sol robuste parfait pour les zones à trafic moyen à élevé. Il est facile à nettoyer et à entretenir et peut supporter une identification jusqu'à 2 000 psi. Il a 25 couleurs et finitions attrayantes, naturelles et contemporaines pour s'adapter à votre schéma de design d'intérieur. Il correspond et se coordonne avec Altro Orchestra et Altro Serenade pour créer un look complet.

    Combinez avec notre vaste gamme de produits muraux Altro pour un système de sol et de mur attrayant et durable.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Operetta
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes