Publier vos produits
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
    Altro

    Altro Dolce Essentials Flooring

    Traduit par Google,

    Carreaux de vinyle économiques dans des teintes essentielles

    Parfois, il est essentiel d'avoir la bonne teinte de revêtement de sol, que vous fassiez correspondre les couleurs des mascottes du lycée ou que vous essayiez d'ajouter des teintes primaires pour égayer une école maternelle. Avec Altro Dolce Essentials, vous pouvez mélanger, assortir ou même créer un motif complexe avec sa palette de 42 nuances séduisantes - et ce qui est encore mieux, c'est que ces couleurs resteront éclatantes pendant des années grâce à notre finition d'usine PU facile d'entretien.

    Altro Dolce Essentials peut offrir un haut niveau de durabilité, un entretien facile et une résistance à l'indentation, le tout à un coût abordable. Des couloirs achalandés aux salles de classe et aux cafétérias, Altro Dolce Essentials est un choix parfait pour les écoles et les collèges.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Expansive color palette available
      • Economical choice for sectors with budget constraints
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Tested to withstand 1500 psi
      • Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Dolce-Essentials
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes