Publier vos produits
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
    Altro

    Altro Stronghold 30 Safety Flooring

    Traduit par Google,

    Minimisez les risques dans les zones humides et grasses grâce à des revêtements de sol de sécurité performants.

    L'eau au sol est déjà suffisamment dangereuse ; ajoutez-y de la graisse, des huiles et des matières grasses, et vous obtenez un environnement à haut risque. Par conséquent, pour les cuisines professionnelles, les zones de préparation des aliments et les zones de service en cuisine, il est essentiel de choisir un revêtement de sol qui permette au personnel de travailler en toute sécurité.

    Altro Stronghold 30 offre le plus haut niveau de résistance au glissement d'Altro et est conçu pour minimiser les risques en milieu humide et gras, et ce, pendant toute la durée de vie du revêtement. Outre la sécurité du personnel, son épaisseur de 3 mm contribue à réduire la fatigue, tout en assurant une excellente isolation acoustique et un confort optimal sous les pieds.

    L'Altro Stronghold 30 est fréquemment spécifié avec la protection murale Altro Puraguard pour créer un environnement durable pour les cuisines commerciales et industrielles.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Ideal option for commercial kitchen floors
      • Risk of slipping 1 in a million even with contaminants present 
      • Static load limit exceeds 2000 psi
      • Installation training available for complex commercial kitchens
      • Achieves R12 slip resistance rating
      • Rated for walk-in coolers and freezers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Stronghold-30
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSafety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes