Publier vos produits
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring

    Traduit par Google,

    Sol de sécurité polyvalent et résistant

    Altro Walkway 20 est notre très populaire revêtement de sol de sécurité résistant à l'usure de 2 mm. La gamme compte 44 couleurs et partage sa palette avec Altro XpressLay. Cela vous permet de combiner les deux gammes lorsque vous avez besoin de revêtements de sol de sécurité collés et sans adhésif traditionnels dans les zones adjacentes tout en conservant un aspect cohérent. Deux super looks, un super produit. Ce qui est encore mieux, c'est que Altro Walkway 20 vous offre deux looks distincts ; traditionnel et moderne. Ne vous inquiétez pas, les deux looks sont livrés avec Altro Easyclean, une nettoyabilité et une résistance aux taches supérieures.

    Une version antistatique est disponible, spécialement conçue pour les endroits où l'accumulation d'électricité statique doit être évitée.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Hard-wearing 2mm safety flooring
      • Expansive range includes 44 colors for a variety of applications
      • Shares palette with Altro XpressLay, allows coordination between traditionally adhered and adhesive-free safety flooring
      • Shares colors with Altro Aquarius for seamless transition between wet and dry areas
      • Static dissipative version available
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Walkway-20
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSlip-Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes