Publier vos produits
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

Traduit par Google,

Le nouveau bois Altro sans adhésif crée un impact maximal avec un minimum de temps d'arrêt. Avec 12 choix de couleurs, une réduction sonore de 14 dB, une garantie de 10 ans et notre assurance anti-dérapante Altro une sur un million, Altro Wood sans adhésif offre des niveaux élevés de confort sous les pieds, offrant une solution sûre, durable et décorative pour les espaces occupés.

Grâce à notre méthode d'installation sans adhésif primée, il peut être soudé et parcouru le même jour, et à la fin de sa vie peut être retiré facilement, ce qui lui permet d'être réutilisé ou recyclé. En utilisant les sols sans adhésif Altro, vous pouvez réduire de moitié le temps d'installation par rapport à une installation traditionnelle adhérente. Il est idéal pour les espaces publics très fréquentés où les perturbations doivent être minimes et où il n'y a pas d'odeurs d'adhésif associées.

Contactez Altro

Spécifications techniques
  • Réference unique.Altro-Wood-Adhesive-Free
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsSmooth
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCWood flooring
  • Code UNSPSC30161702
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes