Publier vos produits
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
    Altro

    Altro Wood Comfort Flooring

    Traduit par Google,

    Visuels en bois réalistes avec un confort amélioré sous le pied

    Altro Wood Comfort est un choix idéal pour les zones qui doivent être belles tout en offrant un confort sous les pieds. Cette option de 2,85 mm d'épaisseur offre une réduction sonore de 15 dB, ce qui est idéal pour les environnements bruyants tels que les établissements de santé et d'éducation. Pour une option acoustique, veuillez consulter Altro Wood Acoustic.

    Avec des options de conception et de couleur assorties dans cette gamme et les deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez obtenir un aspect cohérent dans différentes zones et avoir la possibilité de choisir entre les gammes pour obtenir les bonnes performances techniques en fonction de la zone.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • 2.85mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction, ideal for noisy environments such as healthcare and educational settings
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Wood-Comfort
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes