Publier vos produits
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades

    Traduit par Google,

    Le système BB-CH est un système de cassettes suspendues haut de gamme conçu pour une installation sans joint apparent des panneaux composites en aluminium Buildbond. Pensé pour une modulation verticale , ce système est doté d'un mécanisme de fixation invisible qui confère une esthétique épurée et moderne aux enveloppes architecturales de prestige. Optimisé pour les façades ventilées , le système BB-CH offre une légèreté structurelle, un montage rapide sur site et une excellente répartition des charges, ce qui en fait le choix privilégié des architectes recherchant une finition extérieure sans fixations apparentes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bb-ch-system
    • Famille de produitsAssembly system
    • Groupe de produitsAssembly systems
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels