Publier vos produits
BB-T-REM |  Riveted assembly system for ventilated facades
BB-T-REM |  Riveted assembly system for ventilated facades
    Alubuild

    BB-T-REM | Riveted assembly system for ventilated facades

    Traduit par Google,

    Le BB-T-REM est un système riveté haute performance conçu pour la pose de panneaux composites en aluminium Buildbond. Destiné au secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), ce système utilise une sous-structure légère en profilé T pour offrir une solution simple, rapide et économique pour les façades ventilées . Idéal pour les enveloppes architecturales planes et de grande dimension, le BB-T-REM garantit la stabilité structurelle et une exécution de projet optimisée grâce à ses fixations mécaniques apparentes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bb-t-rem-system
    • Famille de produitsAssembly system
    • Groupe de produitsAssembly systems
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels