Publier vos produits
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades

    Traduit par Google,

    Le système BB-T-SZ est un système d'emboîtement décalé de haute précision, conçu pour l'intégration harmonieuse des panneaux composites en aluminium Buildbond dans des géométries architecturales complexes. Spécialement conçu pour s'adapter aux variations horizontales des bacs , le BB-T-SZ offre une polyvalence inégalée pour les façades courbes concaves et convexes . Grâce à une sous-structure discrète en profilé T , ce système assure une esthétique continue et épurée, ainsi qu'une installation rapide, garantissant une performance de bardage et une résistance structurelle supérieures pour les conceptions de bardage ventilé de pointe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bb-t-sz-system
    • Famille de produitsAssembly system
    • Groupe de produitsAssembly systems
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels